| 特性 | RMR-W014-E55S-R |
|---|---|
| Product Category | TRANSFORMER |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 3.3 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| MAX Iout (mA) | 400 |
| 隔离电压 (kV) | 3.5 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 10.2x6.8x4.7 |
| 长度 (mm) | 10.2 |
| 宽度 (mm) | 6.8 |
| 高度 (mm) | 4.7 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 24 |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Primary CT 1 Secondary CT |
| 拓扑结构 | Push-Pull |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 125 |
| Primary Winding | Single |
| Secondary Winding | Single |
| 原边电感量 (µH) | 416 |
| Volt µs Rating (V/µs) | 11.5 |
| MAX Primary DCR (Ω) | 0.14 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.19 |
| 绕组匝数比 | 1:1:1.3:1.3 |
| Center Tap | Yes |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMR-W014.pdf | Datasheet | |
| RMR-W014.STEP | 2D/3D | 2026-9-4 |