RMR-009-A5DS-R

  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
  • 产品最大尺寸:8.1mm × 6.8mm × 3.8mm

IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

  产品编号 功率(W) 隔离电压 (kV) 输入电压(V) 主输出电压(V) 原边 IC 变压器 副边 IC
1
新
1 1.5 5 3.3
特性 RMR-009-A5DS-R
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 5
主输出电压(V) 3.3
MAX Iout (mA) 303
隔离电压 (kV) 1.5
安装类型 SMD
封装类型 8.1x6.8x3.8
长度 (mm) 8.1
宽度 (mm) 6.8
高度 (mm) 3.8
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
质保 1 Year
Config 1 Primary CT 1 Secondary CT
拓扑结构 Push-Pull
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 125
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
原边电感量 (µH) 121
Volt µs Rating (V/µs) 10
MAX Primary DCR (Ω) 0.25
MAX Secondary DCR (Ω) 0.22
绕组匝数比 1.31:1
Center Tap Yes

文件

标题 类型 日期
RMR-009.pdf Datasheet
RMR-009.STEP 2D/3D 2026-2-4
需要高度灵活定制、自定义 PCB 布局、极致性能优化、大批量降本时,优先分立设计。
分立电源是采用控制器、功率开关管、变压器、电感、电容等独立器件搭建转换器。灵活性极高,可逐器件精挑细选,针对散热、功率密度、成本做专项优化。
选用低损耗器件、优化开关频率、采用同步整流技术。
降压、升压、升降压、反激、正激、半桥、全桥。
过流保护、过压 / 欠压保护、过热关断、短路保护。
必备:控制器IC(内置或外置开关管)、电感 / 变压器、整流器件、电容;稳压输出还需增加反馈电路,维持电压稳定。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人