RMOD500-60-13.7SW 生命周期结束

  • 宽输入电压范围 (32-96 VDC)
  • 防水防尘 (IP67),坚固可靠
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
  • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCP、SCP、OVP、OTP
  • 具有并行操作能力
  • 具有控制开/关功能

RMOD500-W DC-DC 转换器非常适合用于所有非公路电动车辆。该系列是一款极其坚固耐用的即插即用模块,功率为 500 W,可从牵引电池电平生成隔离 Vout = 12.4/13.7/24.5 VDC 低压网络。32-96 V 的宽输入电压范围涵盖了非公路段领域常见的 48 V 和 80 V 电池电压。这些器件的外壳采用防水防尘设计,可以直接连接到车辆的任何位置,可以抵御机械冲击和高温,即使在最恶劣的条件下也能可靠工作。

特性 RMOD500-60-13.7SW
Product Category DC/DC
功率(W) 500
隔离 隔离
输入电压(V) 32 - 96
主输出电压(V) 13.7
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 36500
隔离电压 (kV) 2.25
安装类型 连接器
封装类型 4.53"x8" (IP67)
长度 (mm) 198
宽度 (mm) 113
高度 (mm) 45
认证 CE, EN 62368-1, UL 62368-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 90
保护功能 OCP, OTP, OVP, SCP
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 纸板盒
质保 2 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RMOD500-W.pdf Datasheet
RMOD500-W.STEP 2D/3D 2022-9-1

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人