RMOD300-UW 车载 DCDC 转换器非常适合所有非公路电动汽车使用。该系列是一款极其坚固耐用的即插即用模块,功率为 300 W (200W),能从牵引电池电量生成隔离 Vout = 12.2 / 13.7 / 24.5 VDC 低压网络。18 V-106 V 超宽输入电压范围涵盖了非公路领域的所有常用电池电压。这些器件的外壳采用防水防尘设计,可以直接连接到车辆的任何位置,可以抵御机械冲击和高温,即使在最恶劣的条件下也能可靠工作。
| 特性 | RMOD300-80-12.2SUW/F/MO | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 300 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 126 | 
| 主输出电压(V) | 12.2 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 24000 | 
| 隔离电压 (kV) | 2.25 | 
| 安装类型 | 连接器 | 
| 封装类型 | 7.48"x2.99" (IP20) | 
| 长度 (mm) | 190 | 
| 宽度 (mm) | 76 | 
| 高度 (mm) | 44 | 
| 认证 | CE, EN 62368-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 75 | 
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 纸板盒 | 
| 质保 | 2 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RMOD300-UW.pdf | Datasheet | |
| RMOD300-UW_installation_guide.pdf | Installation | 2024-3-12 | 
| RMOD300(360)-UW_F_MO.STEP | 2D/3D | 2021-4-14 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 面向交通运输应用的 DC/DC 转换器 | Blog Article | 2024-6-28 | 
| 应用于新能源特种车辆车载的RMOD300-UW 和 RMOD360-UW系列超宽输入一体化盒式 DC/DC 电源 | Official Press Release | 2024-4-24 |