RM 系列 DC/DC 转换器为隔离或转换极低负载的直流电源轨而设计。与在相同低负载下工作的同类 0.5 W 或 1 W 转换器相比,效率通常提高 10%。
| 特性 | RM-1209S | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 0.25 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 12 | 
| 主输出电压(V) | 9 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 28 | 
| 隔离电压 (kV) | 1 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP4 | 
| 长度 (mm) | 11.5 | 
| 宽度 (mm) | 6 | 
| 高度 (mm) | 10 | 
| 指令 | RoHS 2 (6/6) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |