NA
特性 | RLS-126 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 4.5 |
宽度 (mm) | 3.2 |
高度 (mm) | 2.6 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 125.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 气囊 |
质保 | 3 年 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RLS-126.pdf | Datasheet | |
RLS-126.step | 2D/3D | 2019-6-18 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-8-20 | |
| Blog Article | 2019-6-26 |
| Official Press Release | 2019-2-25 |