NA
| 特性 | RLS-105-R |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 10 |
| 宽度 (mm) | 9 |
| 高度 (mm) | 5.4 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 24 |
| 质保 | 3 年 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RLS-105.pdf | Datasheet | |
| RLS-105.step | 2D/3D | 2019-6-18 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Specifying line inductors for power converter noise filters | 2019-8-20 | |
| Specifying inductors for power converter noise filters | Blog Article | 2019-6-26 |
| 使用线性电感器的RECOM DC/DC转换器可轻松满足EMC要求 | Official Press Release | 2019-2-25 |