RK/H6 和 RH/H6 系列 1W DC/DC 转换器具有 6.4 kVDC 高隔离电压和扩展的工作温度范围,最高可达 +90°C,无需降额,且成本比标准高隔离电压转换器更低,适用于要求严苛的工业应用和高隔离电压测试及测量应用。
| 特性 | RK-053.3S/H6 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 3.3 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 303 |
| 隔离电压 (kV) | 6.4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RK_H6_RH_H6.pdf | Datasheet | |
| RK_H6.step | 2D/3D | 2019-7-25 |