RJZ 和 RGZ 系列转换器采用 DIP14 封装,因此适用于元器件高度有限制的应用。该系列转换器具有多种输入电压和输出电压选项,以及 3 kVDC 或 4 kVDC 的标准 I/O 隔离,适用于诸多工业、医疗和 IGBT 应用。
特性 | RJZ-0512S/P |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 166.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP14 |
长度 (mm) | 19.9 |
宽度 (mm) | 10.0 |
高度 (mm) | 7.1 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 90.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RJZ_RGZ.pdf | Datasheet | |
RJZ.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |