RHV2 DC/DC 转换器在紧凑型 SIP16 封装中实现了极高的 20 kVDC(12.5 KVAC/1 min)隔离。输入电压可为 5、12 或 24 VDC,输出为 5 V、12 V、24 V、±5 V 或 ±12 V。工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需降额。应用包括高真空
监测、X 射线设备、HVAC 除尘系统以及其他需要极高隔离远程电源的高压工业应用。
| 特性 | RHV2-0524S/R20 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 84 |
| 隔离电压 (kV) | 20 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP16 |
| 长度 (mm) | 45 |
| 宽度 (mm) | 15 |
| 高度 (mm) | 17 |
| 认证 | EN 55024, EN 55032, EN 61010-1, EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RHV2.pdf | Datasheet | |
| RHV2-S_R20.STP | 2D/3D | 2019-10-29 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RHV2 & RHV3 Podcast | Podcast | 2020-1-14 |
| 2W and 3W SIP16 DC/DC converters have 20kVDC isolation | Official Press Release | 2019-12-16 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RHV2 and RHV3 Series DC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2020-8-6 |
| RECOM Power RHV2-R20 & RHV3-R20 DC/DC Converters — New Product Brief | Mouser Electronics | Youtube Video | 2020-6-11 |