REM60-W 系列医用级 DC/DC 稳压转换器具有 5 kVAC/1 min 的增强隔离和 4.5 µA 低泄漏电流(B、BF 和 CF 兼容),已通过 60601-1 第三版认证,可在 250 VAC 电压隔离下连续工作。工业标准 2.3”x1.5” 封装尺寸提供严格稳压的单路输出和双路输出,可在低至零负载的情况下工作。输出端还具有短路和过载保护。该系列转换器通过 IEC/EN 和 ANSI/AAMI 标准认证,并带有 UL 认证标志。
特性 | REM60-4805SW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 60 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 75 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 12000 |
隔离电压 (kV) | 5 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2.3"x1.5" |
长度 (mm) | 57.9 |
宽度 (mm) | 36.8 |
高度 (mm) | 12.7 |
认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 40 |
保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 正 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REM60-W.pdf | Datasheet | |
REM60-W.STEP | 2D/3D | 2023-2-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
具有医规认证的60W REM60-W 系列 | Official Press Release | 2023-7-5 |
医疗级 DC/DC 转换器 - REM 系列 | Podcast | 2020-2-17 |