REM4A 系列医疗级稳压型 DC/DC 转换器具有 250 VAC 连续工作电压增强隔离,爬电距离/电气间隙 ≥8 mm。紧凑型 DIP16/SMD 封装提供工业标准引脚排列,具有严格稳压的单路/双路输出以及欠压锁定 (UVLO)、短路保护 (SCP) 和过电压保护 (OVP) 功能。工作环境温度范围为 -40°C 至 +90°C,无需降额。该转换器已通过 UL 认证,IEC、EN 和 ANSI/AAMI 60601 第三版安全标准和第四版EMC 医疗标准认证,以及IEC、EN、UL 62368-1 工业标准认证。2 μA 的低泄露电流符合 IEC 60601-1 定义的与患者接触的 B、BF 和 CF 型部件所应满足的额定限制要求。
特性 | REM4A-2424S/SMD |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 4 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 146 |
隔离电压 (kV) | 5 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 16 Pin |
长度 (mm) | 24.3 |
宽度 (mm) | 14.4 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 80 |
保护功能 | OVP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REM4A.pdf | Datasheet | |
REM2(4)A_SMD.STEP | 2D/3D | 2024-2-5 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2024-9-25 |