REM2A 系列医疗级稳压型 DC/DC 转换器具有 250 VAC 连续工作电压增强隔离,爬电距离/电气间隙 ≥8 mm。紧凑型 DIP16/SMD 封装提供工业标准引脚排列,具有严格稳压的单路/双路输出以及欠压锁定 (UVLO)、短路保护 (SCP) 和过电压保护 (OVP) 功能。工作环境温度范围为 -40°C 至 +90°C,无需降额。该转换器已通过 UL 认证,IEC、EN 和 ANSI/AAMI 60601 第三版安全标准和第四版EMC 医疗标准认证,以及IEC、EN、UL 62368-1 工业标准认证。2 μA 的低泄露电流符合 IEC 60601-1 定义的与患者接触的 B、BF 和 CF 型部件所应满足的额定限制要求。
| 特性 | REM2A-0512S |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 12 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 167 |
| 隔离电压 (kV) | 5 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP16 |
| 长度 (mm) | 24.3 |
| 宽度 (mm) | 14.4 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 保护功能 | OVP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REM2A.pdf | Datasheet | |
| REM2(4)A.STEP | 2D/3D | 2024-2-5 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 具备最高级别医疗隔离的 2 W 和 4 W DC/DC 转换器 | Official Press Release | 2024-9-25 |
| 医疗级 DC/DC 转换器 - REM 系列 | Podcast | 2020-2-17 |