REM20 系列医用级 DC/DC 稳压转换器具有 5 kVAC/1 min 的增强隔离和 2 µA 低泄漏(兼容 B、BF 和 CF),250 VAC 连续工作电压隔离已通过 60601-1 第 3 版认证。采用工业标准 1.6”x1” 封装,提供严格稳压的单路和双路输出,具有低输出纹波,可以零负载工作。输出端还具有短路和过载保护。该系列转换器通过 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 标准认证,并带有 UL 认证标志。
特性 | REM20-2405DW/P |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 20 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9 - 36 |
主输出电压(V) | ± 5 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 2000 |
输出电流 2 (mA) | -2000 |
隔离电压 (kV) | 5 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1.6"x1" |
长度 (mm) | 40.6 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 60601-1-2, UL 60601-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 105 |
保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 正 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 5 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REM20-W.pdf | Datasheet | |
REM20-W.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
Powering patient-connected medical devices with DC-DC converters | Blog Article | 2019-6-12 |
Board-mount DC-DC converters in medical applications | Blog Article | 2019-5-15 |
Medical Power Supplies | 2019-4-15 | |
2MOPP保护 15、20和30W医疗级DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-10-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Medical-Grade Low-Power Converters | Video | 2020-6-4 |
RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |