REDIIN120 DIN 导轨电源系列专为注重成本的用户设计,具备许多一般工业应用所需的基本功能,在满足基本功能市场需求的同时,并未降低质量和可靠性。REDIIN120 系列外形极为紧凑,尺寸仅为 123.6 x 30.0 x 116.8 mm,输出功率为 120 W,可提供 12 V,24 V 和 48 V 三种可调节输出电压。该系列采用对流冷却,可在 -30°C 至 +50°C 的温度范围内满载工作 (230 VAC)。产品可在恒流模式下工作,对感性负载和容性负载均适用。该系列已通过 IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 安全标准认证。电磁辐射和传导发射符合重工业环境的 EN 61000-6-4 Class B 标准和 EN 61000-6-2 抗扰度标准。同时,产品符合 RoHS 指令的环保要求。
特性 | REDIIN120-24 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 120 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90 - 264 |
主输出电压(V) | 21.6 ‐ 26.4 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 5000 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | 导轨 |
封装类型 | 导轨 |
长度 (mm) | 124.5 |
宽度 (mm) | 30 |
高度 (mm) | 116.8 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -30 |
最高工作温度 (°C) | 50 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REDIIN120.pdf | Datasheet | |
REDIIN120.STEP | 2D/3D | 2024-4-10 |
REDIIN120_installation_guide.pdf | Installation | 2024-4-10 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
选择合适的 DIN 导轨电源 | Blog Article | 2024-10-18 |
纤薄型 DIN 导轨安装电源 | Blog Article | 2024-9-6 |
AC/DC DIN导轨电源现已上市 | Official Press Release | 2024-5-29 |