REC8E 系列是一款高功率密度、宽输入电压范围的 8 W DC/DC 转换器,具有单路和双路输出,采用紧凑型 1x1” 封装尺寸。控制开/关为标准配置,并且输出端提供全面保护措施,防止短路和过电流故障。该系列全面通过 UL/EN/IEC 62368-1 标准认证。REC8E 具有 12、24 和 48 VDC 标称输入选项,适用于电路板空间非常有限的高功率工业应用。
| 特性 | REC8E-1212S/CTRL/X1 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 8 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 9 - 18 | 
| 主输出电压(V) | 12 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 666 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 1"x1" | 
| 长度 (mm) | 25.4 | 
| 宽度 (mm) | 25.4 | 
| 高度 (mm) | 10.5 | 
| 认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 75 | 
| 保护功能 | OCP, SCP | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| REC8E.pdf | Datasheet | |
| REC8E_S(D)_CTRL_X1.STEP | 2D/3D | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 适用于12V至48V电池应用的1”x1” 高性价比 8W DC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-3-18 |