REC8E 系列是一款高功率密度、宽输入电压范围的 8 W DC/DC 转换器,具有单路和双路输出,采用紧凑型 1x1” 封装尺寸。控制开/关为标准配置,并且输出端提供全面保护措施,防止短路和过电流故障。该系列全面通过 UL/EN/IEC 62368-1 标准认证。REC8E 具有 12、24 和 48 VDC 标称输入选项,适用于电路板空间非常有限的高功率工业应用。
| 特性 | REC8E-1205S/CTRL/X1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 8 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 18 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1600 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 10.5 |
| 认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC8E.pdf | Datasheet | |
| REC8E_S(D)_CTRL_X1.STEP | 2D/3D |