REC8-xxxxSRW/DRW 系列提供单路和双路稳压输出,采用 DIP24 封装,2 kV 或 3 kV 隔离选项,适用于大功率工业应用或医疗应用。标配远程开/关控制,/SMD 选项提供 SMD 引脚连接。
该系列转换器可在短时间内提供 150% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
| 特性 | REC8-1205SRW/H2/A/M/SMD-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 8 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 18 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1600 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 24 引脚 |
| 长度 (mm) | 32 |
| 宽度 (mm) | 19.9 |
| 高度 (mm) | 10.9 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 44 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC8-RW.pdf | Datasheet | |
| REC8-S_DRW_A_M_SMD.step | 2D/3D | 2019-7-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 8-15 Watts DC/DC Converters for Medical and Telecom Markets | Video |