The REC6K-RW series are high power density, wide input voltage range 6W DC/DC converters in an industry standard DIP24 case size. Despite their small size, the REC6K-RW converters are fully specified devices with output currents up to 1.5 amps, high efficiency, no minimum load, 4000VDC/1min isolation, tight regulation, and low ripple/noise figures. The outputs are also fully protected against short circuits, overcurrent, and overvoltage. These converters fit well in industrial applications where board space is at a premium.
| 特性 | REC6K-4809SRW |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 6 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | 9 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 667 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 32.1 |
| 宽度 (mm) | 20.6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP, UVLO |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 125 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC6K-RW.pdf | Datasheet | |
| REC6K-RW.STEP | 2D/3D |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 紧凑型 6W、4:1 输入 DC/DC 转换器,提供两款经典封装 | Official Press Release | 2026-6-17 |