REC6A 系列为成本效益高、通用的隔离式 DC/DC 转换器,内置 A 级 EMC 滤波器。该转换器设计采用工业标准 24 V 或 5 V 非稳压电源供电,通常用于提供隔离、稳压、短路保护的输出。欠压锁定功能可选。这些转换器专为工业应用设计,可以驱动高电容负载,在 -40°C 至 +65°C 的温度范围内工作而无需降额。
特性 | REC6A-0505SW/H2/X1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 6 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 4.5 - 9 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1200 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP24 |
长度 (mm) | 32 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 55022, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 65 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC6A-W.pdf | Datasheet | |
REC6A-W6.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |