该系列提供 2 kVDC 的标准隔离,以及 4 kVDC 或 6 kVDC 选项,非常适合工业、医疗及其他复杂的高端应用。封装可以选择 DIP-24 非导电塑料或 5 面屏蔽的 DIP24 金属外壳(= 选项“/M”),也可以选择 DIP24-SMD 外壳(= 选项“/SMD”)。对于所有上述型号,提供两种工业标准引脚排列(= 选项“/A”或“/C”)。1.6 kVDC 的“/H”隔离选项还提供“B”引脚排列。使用 /CTRL 选项可实现远程开/关控制(仅限 A 引脚)。该系列转换器可在短时间内提供 140% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
| 特性 | REC5-0512SRW/H2/C/M/SMD |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 9 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 420 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 24 引脚 |
| 长度 (mm) | 32 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 10.9 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC5-RW.pdf | Datasheet | |
| REC5-S_DRW(Z)_M_SMD.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |