REC30K 系列是具有高功率密度、宽输入电压范围的 30 W DC/DC 转换器,采用工业标准 1”x1” 封装尺寸。REC30K 转换器虽然尺寸小巧,但功能齐全,输出电流可达 6 A,效率高,无最小负载,2000 VDC /1 min 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。输出端还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障,单路输出型号提供 ±10% 的调节范围。这些转换器尤其适用于电路板空间有限的工业应用。
特性 | REC30K-4812DZ |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 30.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 75.0 |
主输出电压(V) | ± 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 1250.0 |
输出电流 2 (mA) | 1250.0 |
隔离电压 (kV) | 2.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1"x1" |
长度 (mm) | 25.4 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 60.0 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC30K(-Z).pdf | Datasheet | |
REC30K(-Z).STEP | 2D/3D | 2023-11-2 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2024-6-12 |