REC30-483.4SZ 生命周期结束

  • 6 面屏蔽
  • 外部开/关控制
  • 1.6 kVDC 隔离电压
  • 通过 UL/CSA/EN-60950-1 认证
  • 4:1 输入电压范围
  • 连续短路保护
  • 效率最高可达 89.5%
  • 固定开关频率

Preferred Alternative

REC30-xxxxS_DZ 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2”x1.6” 封装,1.6 kVDC 隔离电压,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。高电流输出提高了输出电压,以补偿标准轨道损失。该系列转换器已全面通过 UL/EN/IEC 安全标准认证。

特性 REC30-483.4SZ
Product Category DC/DC
功率(W) 30
隔离 隔离
输入电压(V) 18 - 75
主输出电压(V) 3.06 ‐ 3.74
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 6000
隔离电压 (kV) 1.6
安装类型 THT
封装类型 2"x1.6"
长度 (mm) 50.8
宽度 (mm) 40.6
高度 (mm) 10.2
认证 CB, EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
保护功能 SCP
微调引脚输出电压调整 +/-10%
指令 RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
REC30-Z.pdf Datasheet
REC30-SZ.STEP 2D/3D 2019-7-26

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人