REC3.5 系列采用增强隔离变压器,提供 8 kVDC(4 kVAC/1 min)或 10 kVDC(5 kVAC/1 min)的高隔离电压,适用于 HT 监控电路、市电电表、IGBT 隔离电源以及其他复杂的工业和医疗应用。隔离电容仅为 20 pF,因此也适用于低泄漏应用。隔离变压器是经 CSA 认可的增强隔离,内部最小间隙为 2.4 mm,最小爬电间隙为 4.6 mm。REC3.5 提供两种工业标准引脚排列(=“/A”或“/C”)。使用 /CTRL 选项(仅限 A 引脚)可实现远程开/关控制,还提供可选的欠压锁定功能(=“/X1”)该系列转换器可在短时间内提供 140% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
| 特性 | REC3.5-2412SRW/R10/A/CTRL/X1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3.5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 36 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 290 |
| 隔离电压 (kV) | 10 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 32 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC3.5-RW_R.pdf | Datasheet | |
| REC3.5-S_DRW_R_A_CTRL.step | 2D/3D | 2019-7-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |