除了 2 kVDC 的标准隔离电压外,该系列还提供 4 kVDC(="/H4")或 6 kVDC(="/H6")选项,适用于医疗应用和其他复杂工业应用。封装可以选择 DIP-24 塑料或 5 面屏蔽的 DIP24 金属外壳(= 选项“/M”),也可以选择 SMD 引脚(= 选项“/SMD”)对于所有上述型号,提供 2 种工业标准引脚排列(= 选项“/A”或“/C”),B 引脚可用于 1.6 kVDC 隔离电压。
使用 /CTRL 选项可实现远程开/关控制(仅限 A 引脚)。该系列转换器可在短时间内提供 140% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
特性 | REC3-2412DRWZ/H2/C/M/SMD-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9 - 36 |
主输出电压(V) | ± 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 125 |
输出电流 2 (mA) | -125 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 24 引脚 |
长度 (mm) | 32 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 11.2 |
认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 44 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC3-RW.pdf | Datasheet | |
REC3-S_DRW(Z)_M_SMD.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |