REC3-SR/DR 系列低成本转换器内置线性稳压器,可提供恒定的稳压输出电压,而与负载无关。该系列转换器由稳压电源供电工作,通常用于提供隔离输出或从单轨电源生成双轨。该系列转换器可在短时间内提供 140% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
特性 | REC3-1205SR/H1/M/SMD |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 12 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 600 |
隔离电压 (kV) | 1 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 24 引脚 |
长度 (mm) | 32 |
宽度 (mm) | 20.32 |
高度 (mm) | 10.9 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC3-R.pdf | Datasheet | |
REC3-S_DR_H1_M_SMD.step | 2D/3D | 2019-7-26 |