REC20K 系列是具有高功率密度、宽输入电压范围的 20 W DC/DC 转换器,采用工业标准 1”x1” 封装尺寸。REC20K 转换器虽然尺寸小巧,但功能齐全,输出电流可达 5 A,效率高,无最小负载,2000 VDC /1 min 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。输出端还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障,单路输出型号提供 ±10% 的调节范围。这些转换器尤其适用于电路板空间有限的工业应用。
| 特性 | REC20K-4815DZ |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | ± 15 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 667 |
| 输出电流 2 (mA) | -667 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC20K-Z.pdf | Datasheet | |
| REC20K_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2025-2-12 | |
| REC20K-Z.STEP | 2D/3D | 2023-11-6 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 1" x 1" 封装的 K 系列 DC/DC 转换器功率高达 30 W | Official Press Release | 2024-6-12 |