REC150H-UW 是一款半砖封装的 DC/DC 转换器,输出功率可达 150 W。其宽输入电压范围适合灵活安装在 12 V、24 V 和 48 V 的电源轨,尤其适合 12 V、24 V 或 48 V 电池电源。严格稳压且全面保护的输出电压选项包括 12 V、24 V、28 V、48 V 或 54 V,且所有选项均可在正负 10% 的范围内进行调节。除了常见的 12 V、24 V 和 48 V 输出电压外,还有适用于航空电子系统的 28 V 和适用于 PoE 应用的 54 V 标准输出电压。
特性 | REC150H-4848SUW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 150 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9 - 75 |
主输出电压(V) | 43.2 ‐ 52.8 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 3125 |
隔离电压 (kV) | 2.5 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 半砖 |
长度 (mm) | 57.9 |
宽度 (mm) | 61 |
高度 (mm) | 12.7 |
认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 105 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC150H-UW.pdf | Datasheet | |
REC150H-UW.STEP | 2D/3D | 2022-10-13 |