REC10-xxxxSRW/DRW 系列提供单路和双路稳压输出,采用 DIP24 封装,具有 2 kV 或 3 kV 隔离选项,适用于大功率工业应用或医疗应用。标配远程开/关控制,/SMD 选项提供 SMD 引脚连接。
该系列转换器可在短时间内提供 150% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
| 特性 | REC10-4815SRWZ/H2/A/M | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 10 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 75 | 
| 主输出电压(V) | 15 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 667 | 
| 隔离电压 (kV) | 2 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | DIP24 | 
| 长度 (mm) | 32 | 
| 宽度 (mm) | 20.3 | 
| 高度 (mm) | 10.5 | 
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 指令 | RoHS 2 (6/6) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| REC10-RW.pdf | Datasheet | |
| REC10-SRWZ_DRWZ_A_M.step | 2D/3D | 2019-7-26 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 8-15 Watts DC/DC Converters for Medical and Telecom Markets | Video | |
| RECOM REC DC/DC Converters | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-2-23 |