RD 系列专为需要从单轨电源创建双电源轨道并具有低成本解决方案要求的应用而设计。转换器效率最高可达 87%,在 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围内可提供全额输出功率,在高达 100°C 的环境温度下可以进行降额使用。该系列转换器具有多种工业标准输入电压和输出电压选项,1 kVDC 或 2 kVDC 的输入与输出间隔离,适用于诸多工业应用。
| 特性 | RD-1224D/H |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | ± 24 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 42 |
| 输出电流 2 (mA) | -42 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |