RCD-48 系列是一款降压恒流源,为驱动高功率 LED 应用而设计,标称输入电压范围为 12 V、24 V 或 48 V。标准输出电流为 350、700 或 1050 mA。输入电压范围为 6 V 至 60 VDC,具有欠压锁定 (UVLO) 功能。这些高效的降压驱动器具有数字 PWM 和/或模拟电压调光控制功能,可由 3.3 V 逻辑电平下工作的器件控制。调光输入也可以作为 CTRL 引脚使用。典型应用是作为 48 V 供电照明解决方案,最多可串联 15 个高亮度 LED。
| 特性 | RCDE-48-1.05 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 54.6 |
| 输入电压(V) | 6 - 60 |
| 主输出电压(V) | 3 ‐ 52 |
| 输出电压范围(V) | 3 - 52 |
| MAX Iout (mA) | 1050 |
| 输出路数 | 单路 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 32.1 |
| 宽度 (mm) | 20.6 |
| 高度 (mm) | 12.3 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 电流(A) | 1.05 |
| 保护功能 | OTP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 工作模式 | CC, 调光 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RCDE-48.pdf | Datasheet | |
| RCDE-48.step | 2D/3D | 2019-3-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 紫外线LED消毒设备中的电源 | Blog Article | 2021-7-16 |
| 宽输入范围可调光1A LED驱动器,适合多达15个高亮度的LED灯串 | Official Press Release | 2020-1-16 |