RCD-24-xxx/PL 系列属于降压恒流源,为驱动高功率 LED 而设计。
该转换器使用无引脚的 SMD 开放式框架设计,以降低成本,缩小尺寸。可供选择的输出电流包括 300 mA、350 mA、500 mA、600 mA、700 mA 和 1000 mA,内置 A 级(后缀为 /A)或 B 级(后缀为 /B)EMC 滤波器。RCD-PL 系列尺寸虽小,但功能齐全,优势包括极高效率、宽输入电压范围、可在高温环境下工作以及采用两种 LED 调光方式:PWM/数字控制和模拟电压调光。两种调光控制方式彼此独立,也可以组合使用。该驱动器所采用的设计还实现了在整个工作温度范围内其可靠性与所驱动的 LED 相当,适用于需要薄而窄的灯带照明、洗墙灯和荧光灯管替代设计。
特性 | RCD-24-0.35/PL/A |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 12.25 |
输入电压(V) | 4.5 - 36.0 |
主输出电压(V) | 2 ‐ 35 |
输出电压范围(V) | 2.0 - 35.0 |
输出路数 | 单路 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 31.0 |
宽度 (mm) | 11.4 |
高度 (mm) | 6.6 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
电流(A) | 0.35 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
工作模式 | CC, 调光 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RCD-24_PL.pdf | Datasheet | |
RCD-24_PL.step | 2D/3D | 2019-7-24 |