RBM 微型 DC/DC 转换器是 Recom 工业转换器系列的补充产品。该产品系列广泛应用于 PCB 分布式电源系统,具备封装尺寸小、高效、3 kVDC 隔离电压以及低输出纹波的优势。标准特性中的工作温度范围扩展至 -40°C 至 +85°C。从这款双路输出转换器的单个引脚可获取全面的额定功率,前提是该功率不超过 1 瓦。
| 特性 | RBM-0505S/P |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP6 微型 |
| 长度 (mm) | 16.55 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 7.7 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |