RBBA3000 是一款高效的非隔离式降压/升压转换器,采用半砖封装,输出电流可达 50 A。输入电压范围为 9-60 VDC,输出电压 (0-60 V) 和电流 (0-50 A) 可通过固定微调电阻或外部电压独立设置。Ishare 引脚有两个功能:一个是可以用于监控独立应用中的负载电流,另一个是可以用于并联三个模块,将最大输出电流加倍至 100 A。典型应用包括 48 V 至 24 V 或 12 V 至 24 V 的电池电源转换、电动汽车、电池电压稳定器或高功率实验室直流电源。通过适当冷却,全功率工作温度范围可从 -40°C 至 +85°C,RBBA3000-50 享有 RECOM 标准 2 年保修服务。
特性 | RBBA3000-50 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3000 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 9 - 60 |
主输出电压(V) | 0 ‐ 60 |
输出电压范围(V) | 0 - 60 |
输出路数 | 单路 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 半砖 |
长度 (mm) | 60.6 |
宽度 (mm) | 63.2 |
高度 (mm) | 13 |
认证 | CB, EN 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
电流(A) | 50 |
保护功能 | OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | ADJUSTABLE |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 2 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RBBA3000.pdf | Datasheet | |
RBBA3000-50.step | 2D/3D | 2019-7-30 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
比半块巧克力还小的3kW转换器 | Blog Article | 2024-6-18 |
RBBA3000-50 高电流非隔离型 DC/DC 转换器 | Whitepaper | 2023-5-25 |
Portable UAV Charger / Drone Battery Charger / Drone Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
电动汽车充电桩的内部转换器 | Blog Article | 2021-4-9 |
升压型、降压型和升降压型转换器简介 | Blog Article | 2020-10-30 |
Half-brick 3kW buck-boost converter has 98% efficiency | Official Press Release | 2019-12-4 |
热特性参数与热阻抗 | Whitepaper | 2019-2-5 |