RAM-0505S/H 生命周期结束

  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 80%
  • 3 kVDC/1 min 和 4 kVDC/1 min 隔离选项
  • 获准用于医疗应用
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
  • 连续短路保护

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

RAM 是一款小型 1 W 防短路 SMD DC/DC 转换器,采用紧凑型 28-SOIC 封装。该系列转换器具备 -40°C 至 100°C 的宽工作温度范围(无需降额)以及高达 4 kVDC 的高隔离电压,适用于要求严苛的工业、测试和测量以及医疗应用。封闭式变压器外壳使 RAM 易于与贴片机搭配使用,并采用卷带包装。

特性 RAM-0505S/H
Product Category DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 5
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 200
隔离电压 (kV) 4
安装类型 SMD
封装类型 SMD
长度 (mm) 18
宽度 (mm) 8.7
高度 (mm) 6.7
认证 EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 100
保护功能 SCP
指令 REACH, RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装
输出类型 非稳压

文件

标题 类型 日期
RAM.pdf Datasheet
RAM.step 2D/3D 2019-7-24

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人