RACT18-xxx 系列是低成本、可调光、恒流 18W LED 驱动器,可提供 350 mA、500 mA、700 mA、1.05 A 或 1.4 A 的满量程输出。驱动器为 II 级(双重绝缘),无需接地连接。相位角调光与前沿或后沿调光器兼容。RACT18 适用于环境温度达 50 °C 的室内场所,已通过认证,可以内置于家具中,适用于可调光的货架照明、槽灯照明或重点照明等应用。已通过 CE 认证 (LVD + EMC + RoHS) + EAC 认证,并获得国际 IEC61347-1 认证(CB 报告)。
| 特性 | RACT18-700 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 18 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 198 - 264 |
| 主输出电压(V) | 13 ‐ 26 |
| 输出电压范围(V) | 13 - 26 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 700 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 螺丝端子 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 120 |
| 宽度 (mm) | 45 |
| 高度 (mm) | 28 |
| 认证 | CB, CE, EN 61347-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | CC, 调光 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACT18.pdf | Datasheet | |
| RACT18_installation_guide.pdf | Installation | 2020-2-28 |
| RACT18.step | 2D/3D | 2019-7-24 |