RACT09-xxx 系列是低成本、可调光、恒流 9 W LED 驱动器,可提供 350 mA、500 mA 或 700 mA 的满量程输出。驱动器为 II 级(双重绝缘),无需接地连接。相位角调光与前沿或后沿调光器兼容。RACT09 适用于环境温度达 50°C 的室内场所,已通过认证,可以内置于家具中,适用于可调光的货架照明、槽灯照明或重点照明等应用。已通过 CE 认证 (LVD + EMC + RoHS)、EAC 认证以及 IEC61347-1/IEC61347-2-13 认证(CB 报告)。
特性 | RACT09-350 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 9 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 198 - 264 |
主输出电压(V) | 13 ‐ 26 |
输出电压范围(V) | 13 - 26 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 350 |
隔离电压 (kV) | 3.75 |
安装类型 | 螺丝端子 |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 109 |
宽度 (mm) | 40 |
高度 (mm) | 22 |
认证 | CB, CE, EN 61347-1 |
最低工作温度 (°C) | -20 |
最高工作温度 (°C) | 50 |
保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 纸板盒 |
工作模式 | CC, 调光 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACT09.pdf | Datasheet | |
RACT09_installation_guide.pdf | Installation | 2020-2-28 |
RACT09.step | 2D/3D | 2019-7-24 |