RACM65 是一款紧凑型 3" x 2" 高效 AC/DC 电源,已通过 2xMOPP 医疗应用安全认证。这些紧凑型封装电源具有通用输入电压范围 (85-264 VAC)、4 kVAC 隔离,无最小负载,可在 -40 °C 至 +85 °C 的环境温度下使用。输出电压为 5 V、12 V、15 V、24 V 或 48 V,具有全面保护,整个输入电压范围内的容差小于 ±0.2%,整个负载范围内的容差小于 ±0.5%。输出电压可以在 ±10% 的范围内进行微调。RACM65 系列已通过医疗安全标准 IEC/ES/EN-60601-1 第三版认证,漏电流小于 75 μA。该产品内置 B 级 EMI 滤波器,并提供 5 年保修。
特性 | RACM65-15S/OF-ST |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 65 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85 - 264 |
主输出电压(V) | 13.5 ‐ 16.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 4340 |
隔离电压 (kV) | 4 |
安装类型 | 螺丝端子 |
封装类型 | 开放式 3"x2" |
长度 (mm) | 76.2 |
宽度 (mm) | 50.8 |
高度 (mm) | 26.5 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 单盒 |
质保 | 5 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM65.pdf | Datasheet | |
RACM65_OF_ST.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
Medical Power Supplies | 2019-4-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |