RACM65 是一款紧凑型 3" x 2" 高效 AC/DC 电源,已通过 2xMOPP 医疗应用安全认证。这些紧凑型封装电源具有通用输入电压范围 (85-264 VAC)、4 kVAC 隔离,无最小负载,可在 -40 °C 至 +85 °C 的环境温度下使用。输出电压为 5 V、12 V、15 V、24 V 或 48 V,具有全面保护,整个输入电压范围内的容差小于 ±0.2%,整个负载范围内的容差小于 ±0.5%。输出电压可以在 ±10% 的范围内进行微调。RACM65 系列已通过医疗安全标准 IEC/ES/EN-60601-1 第三版认证,漏电流小于 75 μA。该产品内置 B 级 EMI 滤波器,并提供 5 年保修。
| 特性 | RACM65-05S |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 65 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 264 |
| 主输出电压(V) | 4.5 ‐ 5.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 10000 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 封闭式 3"x2" |
| 长度 (mm) | 91.4 |
| 宽度 (mm) | 60.5 |
| 高度 (mm) | 33.3 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 5 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM65.pdf | Datasheet | |
| RACM65.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |
| Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |