RACM40-12S 不推荐用于新设计

  • 5 年超长保修
  • 2MOPP/250 VAC
  • 适用于内置 II 级应用
  • 宽输入电压范围 (85-264 VAC)
  • 低泄漏电流 (<75 μA)
  • 工作海拔高度为 5000 米
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C

Preferred Alternative

RACM40 高效 AC/DC 电源采用 3” x 2” 紧凑型封装,通过医疗应用 2xMOPP 安全认证。这些紧凑型封装电源具有通用输入电压范围 (85-264 VAC)、4 kVAC 隔离,无最小负载,可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度下使用。输出电压为 5 V、12 V、15 V、24 V 或 48 V,具有全面保护,整个输入电压范围内的容差小于 ±0.2%,整个负载范围内的容差小于 ±0.5%。输出电压可以在 ±10% 的范围内进行微调。RACM40 系列已通过医疗安全标准 IEC/ES/EN-60601-1 第三版认证,漏电流小于 75 μA。该产品内置 B 级 EMI 滤波器,并提供 5 年保修。

特性 RACM40-12S
Product Category AC/DC
功率(W) 40
隔离 隔离
输入电压(V) 85 - 264
主输出电压(V) 10.8 ‐ 13.2
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 3340
隔离电压 (kV) 4
安装类型 连接器
封装类型 封闭式 3"x2"
长度 (mm) 91.4
宽度 (mm) 60.5
高度 (mm) 33.3
认证 CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
保护功能 OLP, OVP, SCP
微调引脚输出电压调整 +/-10%
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 单盒
质保 5 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RACM40.pdf Datasheet
RACM40.step 2D/3D 2019-7-24

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人