RACM16E 系列采用紧凑型 1”x2” 标准尺寸,配有相应引脚 [P12] 或绞合线。该系列提供 CV/CC 恒流限制过电流保护功能,适合驱动非线性负载。这些封装模块的设计注重成本效益,可在高达 65°C 的温度下提供 16 W 全额输出功率,并可在 OVCIII 条件下工作,适用于 100-277 VAC 的扩展标称输入电压范围。安全机构评定,可在高达 +85°C 的温度范围内实现可靠性能。通过 2MOPP 认证,适用于最高 4000 米的海拔高度,同时满足医疗保健应用中 BF 类型设备的触电流限制。针对待机功耗进行了优化,空载功耗小于 100 mW。电源持有国际安全认证,符合工业 IEC62368 和 IEC61558 标准、医疗 UL/IEC/EN60601 标准以及家用 EN60335 标准。
特性 | RACM16E-12SK/277 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 16 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85 - 305 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1330 |
隔离电压 (kV) | 4.2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 灌胶 2"x1" |
长度 (mm) | 52.7 |
宽度 (mm) | 27.6 |
高度 (mm) | 23 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 65 |
保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM16E-K_277.pdf | Datasheet | |
RACM16E-K_277.stp | 2D/3D | 2023-3-2 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率 | Official Press Release | 2024-5-29 |
医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |
物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |