RACM15E-K 是 AC/DC 电源系列中经济高效的“变色龙”产品,符合多种连接方式和安装标准,例如通过预组装线束进行连接的开放电路板放置、带有推入式端子的 IP20 防护外壳,可直接固定于安装板,以及适用于 1.5U 槽位尺寸的 DIN 导轨安装。在环境温度为 -40 到 50°C 的静止空气对流条件下,提供从 3.3 至 30 VDC 的恒压/恒流稳压输出电压,过电流限制功率为 15 W。符合医疗、家用、工业和安全变压器标准的国际认证,确保简化集成到应用中,适用于最高 5000 米的海拔高度或在 OVC III 过电压等级要求下,最高 3000 米的海拔高度。
所有型号在浮动负载配置下均符合 EN55032 “B”级 EMI 准则。
| 特性 | RACM15E-12SK/PMAD-CTN |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 275 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1250 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | 推入式端子 |
| 封装类型 | 导轨 |
| 长度 (mm) | 83 |
| 宽度 (mm) | 26.4 |
| 高度 (mm) | 29.5 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM15E-K.pdf | Datasheet | |
| RACM15E-K_PMAD_installation_guide.pdf | Installation | 2024-2-5 |
| RACM15E_K_PMAD.stp | 2D/3D | 2024-1-17 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM15E-K 系列15 W AC/DC 转换器可提供开放式和 DIN 导轨式安装 | Official Press Release | 2024-5-15 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |