RACM15E-K 系列15 W AC/DC 转换器可提供开放式和 DIN 导轨式安装

RACM15E-K 系列
RECOM最新推出可提供开放式和 DIN 导轨安装的15 W AC/DC 转换器,均适用于非板载和 DIN 导轨安装。开放式 RACM15E-K/OF 产品尺寸为 3.1 x 0.9 x 0.8 英寸(80 x 23.8 x 22 mm),配备“MolexTM”连接器,而 RACM15E-K/PMAD 产品采用 IP20 级防护外壳,带有推入式接线端子,尺寸为 3.2 x 1.1 x 1.1 英寸(83 x 26.4 x 29.5 mm)。在 DIN 导轨应用中,该产品适合标准的 1.5“模块”宽度,且相邻模块之间无间距限制。

产品可提供 3.3 V(额定功率为 12 W)、5、12、15、24 和 30 VDC 的输出电压,并提供完善的保护功能,可以防止过电压、过载和短路故障。在过载情况下,产品具有恒流限制特性,适用于非线性负载,并在短路时具有自复位“打嗝”模式。工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,在静止空气下环境温度达到 50°C 时开始降额。

RACM15E-K 系列已通过 IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC 61558 以及 IEC 60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 的安全认证。在医疗应用中,这些产品支持双重患者保护措施 (2 x MOPP),过电压类别 II (OVCII),工作海拔高度可达 5000 米,并满足应用部分最大 100 µA 的“BF”触电流规范。根据 IEC 61558-2-16 和 IEC 60335-1 标准,这些产品还可在 OVCIII 环境中使用,工作海拔高度可达 3000 米。

产品的空载电流通常小于 100 mW,以满足环保设计要求,并且在浮动负载下符合传导 EMI EN 55032 B 级标准。

RACM15E-K 产品的工作效率可达 86%,有助于获得较长的使用寿命和高可靠性,根据 MIL-HDBK-217 (Ground Benign) 标准,平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 100 万小时。

RACM15E-K 系列的典型应用包括工业自动化、工业测量设备、医疗家庭护理设备、建筑自动化、监控及家用设备。
  系列
1 AC/DC, Single Output RACM15E-K Series
重点
  • 面板和 DIN 导轨安装或者开放电路板固定
  • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
  • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作