RACM1200-V 系列在交流电源类中树立了紧凑性的新基准,能够提供可靠的无风扇工作,支持系统的长期可用性。特殊的基板冷却设计支持热传递,能提供高达 1000 W 的连续输出功率。可提供高达 1200 W 的输出功率,持续时间可达 10 秒,在升压模式下或系统气流充足的情况下持续时间会更长。因其宽输出电压调整范围以及恒流限制与打嗝模式设置组合,本产品具有多种用途。通过连接器,可以访问各种模拟控制和监控功能。根据项目需求,提供可选的固件设置。RACM1200-V 系列可以使用智能、受控的故障限制功能,根据需求限制为固有故障安全设置。只有 /PMB 型号支持调整出厂默认设置,并采用警告信号。提供可调的 12 V 系统风扇输出和 5 VSB/1 A 的 1.5 kVAC 隔离辅助待机输出,用于为应用的内务功能供电。峰值效率最高可达 95%,并且在待机模式下,该器件符合生态设计要求。该产品持有全球医疗、工业和 ITE 标准的安全认证文件,同时符合 电磁兼容性 A 级抗干扰和 B 级辐射发射标准。如果首选在基板顶部安装,可单独提供弹簧不锈钢安装支架用于完美固定。所有这些特性使该产品成为行业中最易于集成的模块化电源解决方案之一。
| 特性 | RACM1200-24SAV/ENC/PMB |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 1200 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 264 |
| 主输出电压(V) | 24 ‐ 28 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 50000 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 封闭式 9"x3.8" |
| 长度 (mm) | 228 |
| 宽度 (mm) | 96.2 |
| 高度 (mm) | 40 |
| 认证 | CB, CE, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 24-28 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | CRA - Regulation (EU) 2024/284, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM1200-V.pdf | Datasheet | |
| RACM1200-V_installation_guide.pdf | Installation | 2026-8-4 |
| RACM1200-V_PMB_Mastercommands.pdf | 2025-5-26 | |
| RACM1200-SAV_ENC.STEP | 2D/3D | 2021-3-4 |
|
||
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Compact AC/DCs feature 40W to 1200W rating | Landingpage | |
| PMBus | Links | |
| The New Cool: 1200W AC/DC Power Without Fan | Links | 2026-2-26 |
| 无线充电应用的电源设计要求 | Blog Article | 2024-5-3 |
| 为边缘 AI 节点供电:边缘 AI 对供电系统设计的影响 | Blog Article | 2024-4-19 |
| AIoT 电源 | Blog Article | 2023-11-10 |
| LED 照明对农业的好处 | Blog Article | 2023-10-6 |
| 安装即遗忘:1kW AC/DC 转换器安静工作! | Blog Article | 2023-5-19 |
| Modular Industrial Robot / Power Supply System For Robot | Case Study | 2022-12-22 |
| Portable UAV Charger / Drone Battery Charger / Drone Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM1200-V AC/DC Power Supply | Video | |
| RECOM Power RACM1200 V Series 1200W ACDC Fanless Converter | AAC Digital Datasheets with Sager | Youtube Video | 2021-6-2 |
| RACM1200-V Series AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-5-8 |
| 1000 WATT AC/DC POWER WITHOUT FAN | Youtube Video | 2021-3-30 |
| 标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
|---|---|---|---|
| RAC-MB1 | Related Products | Accessory |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC-MB1
| Mounting bracket for RECOM AC/DC-Converters |