RACM06E 系列为业界最紧凑的集成式 6 W AC/DC 电源,基于 1”x1” 尺寸,高度仅为 17 mm。该系列通过多项工业、医疗和家用标准的国际安全认证,可轻松应用于各种应用,可以直接连接到全球电源输入电压条件,可在 OVC III 下工作,且可以在工作海拔最高为 5000 米的高度工作而不受限制。虽然产品成本效益高,但其散热优化设计的安全额定值适用于 -40°C 至 60°C 的温度范围内提供满载输出功率,一定降额后继续工作温度最高可达 90°C。内置 EMI 滤波器能在无需额外滤波器元件的情况下,支持浮动输出配置符合 EN55032“B”级的合规要求。
特性 | RACM06E-12SK/277 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 6.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80.0 - 305.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
隔离电压 (kV) | 4.2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1"x1" |
长度 (mm) | 25.6 |
宽度 (mm) | 25.6 |
高度 (mm) | 16.6 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 60.0 |
保护功能 | OTP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM06E-K_277.pdf | Datasheet | |
RACM06E-K_277.stp | 2D/3D | 2023-8-8 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
全新1” x 1” 封装的RACM06E-K/277 系列AC/DC 转换器输出 6 W 额定功率 | Official Press Release | 2023-9-20 |