RACD06-500 不推荐用于新设计

  • 6 W II 级 AC-DC LED 电源
  • 350 mA、500 mA 和 700 mA 的 CC/CV 输出电流
  • 熔断输入和 SCP、OVP、OLP、OTP
  • 3 kVAC 隔离电压
  • 通用输入电压范围
  • 低成本
Searching for Alternatives?

Contact RECOM

这是一个紧凑型通用输入 6 W 恒流开关电源模块,适用于驱动多达 12 个高功率 LED。输出(双恒压/恒流模式)电流限制固定在 350 mA、500 mA 或 700 mA。在较低的输出电流下,输出为恒定电压。

特性 RACD06-500
Product Category AC/DC
功率(W) 6
隔离 隔离
输入电压(V) 90 - 264
主输出电压(V) 3 ‐ 12
输出电压范围(V) 3 - 12
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500
隔离电压 (kV) 3.75
安装类型 螺丝端子
封装类型 标准
长度 (mm) 68
宽度 (mm) 35
高度 (mm) 21
认证 CB, CE, EN 61347-1, ENEC, PSE, UL 8750
最低工作温度 (°C) -20
最高工作温度 (°C) 40
保护功能 OLP, OTP, SCP
指令 REACH, RoHS 2 (6/6), WEEE
包装类型 纸板盒
工作模式 CC, CV
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RACD06.pdf Datasheet
RACD06.stp 2D/3D 2019-8-27
RACD06_installation_guide.pdf Installation 2016-3-11
控制器芯片具有多级关闭功能: On:开启或0V 0.6V:最小静态电流 - 所有电路关闭 - 最慢的重启响应时间 Off(待机):0.6V 2.9V:输出功率级和PWM振荡器关闭 - 中等重启响应时间 Off(关机):2.9V 6V:输出功率级关闭,所有其他电路持续运作 - 最快的重启响应时间
PWM控制引脚也可当作远程控制引脚。这意味着你可以通过这个引脚控制设备的开关。开关方式是TTL兼容,它充许有滞后的开关波形。
在10-90%范围外的线性PWM调光是不完美的,但是还不错。模拟调光可用于0-100%范围。
有的,针对我们的AC输入驱动器,我们提供0-10V模拟调光、TRIAC调光和热调光。
有的,我们的RACVxx系列提供恒定电压输出。照明CV驱动器和工业CV电源之间的差异在于RACV具有完整的LED照明认证。 (注意:高于75W的工业电源才需要PFC。LED照明法规规定25W以上需要PFC,25W以上的不能使用非PFC电源)
RCD系列是小体积多功能化的解决方案,具有高效率、宽输入范围、模拟和数字(PWM)两种不同的调光方式、高工作温度范围,同时经过全面的测试。您用分立器件解决方案就不得不担心不同的供应商所提供的器件的离散性问题。
RCD-24系列是降压型转换器。您需要使用更高的输入电压才能得到高输出电压。高功率的LED通常有3.4V左右的正向电压降,所以12V只能驱动三个LED。如果输入电压增加到24V,那么可以驱动7个串联的LED;如果输入电压36V,然后10个串联的LED可以被驱动。 并联LED链也是可以的,所以用RCD-24-7.0可以驱动三个350mA LED串联再并联。 请记住这个型号是恒流转换器,因此取决于需求功率,输出电压是可变的,但是它总是比输入电压低。
使用模拟电压来控制内部PWM电路。
只要输出电流低于预设值,LED驱动器将以CV(恒压)的模式运行。当输出电流高于预设电流时,驱动器则会切换到CC(恒流)的模式。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。