这些外形纤薄的恒定电流 LED 驱动器为低成本应用而设计。SELV 输出适用于独立供电或内置电源的 LED 灯具。薄型外壳设计使其能够隐形置于家具中、隐秘安装在货架下或集成到空间受限的应用中,例如灯槽照明、灯带照明或暗灯槽照明系统。这些电源具有短路和过载保护,并提供完整 3 年保修。
特性 | RACD06-350-LP |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 6.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 198.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 2 ‐ 18 |
输出电压范围(V) | 2.0 - 18.0 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 350.0 |
隔离电压 (kV) | 3.75 |
安装类型 | 螺丝端子 |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 98.0 |
宽度 (mm) | 46.0 |
高度 (mm) | 11.0 |
认证 | CB, CE, EN 61347-1, ENEC |
最低工作温度 (°C) | -20.0 |
最高工作温度 (°C) | 50.0 |
保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 纸板盒 |
工作模式 | CC |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACD06-LP.pdf | Datasheet | |
RACD06-LP.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
RACD06-LP_installation_guide.pdf | Installation | 2018-11-26 |