AC/DC 开关电源模块,可采用 PCB 安装或 DIN 导轨安装。
特性 | RAC40-15DB |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 40.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | ± 15 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 1333.0 |
输出电流 2 (mA) | -1333.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 89.0 |
宽度 (mm) | 64.1 |
高度 (mm) | 25.0 |
认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 50.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC40-B.pdf | Datasheet | |
RAC40-DB.step | 2D/3D | 2019-7-24 |