AC/DC 开关电源模块,可采用 PCB 安装或 DIN 导轨安装。
| 特性 | RAC40-0512DB |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 40 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 5 / 12 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 5000 |
| 输出电流 2 (mA) | 1250 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 89 |
| 宽度 (mm) | 64.1 |
| 高度 (mm) | 25 |
| 认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC40-B.pdf | Datasheet | |
| RAC40-xxyyDB.step | 2D/3D | 2019-7-24 |