这款 UL 认证 AC/DC 开关电源模块可采用 PCB 安装、螺丝端子连接或 DIN 导轨安装。
特性 | RAC30-12DA-ST |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 30 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90 - 264 |
主输出电压(V) | ± 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 1250 |
输出电流 2 (mA) | -1250 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | 螺丝端子 |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 111.9 |
宽度 (mm) | 64.6 |
高度 (mm) | 30.6 |
认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -25 |
最高工作温度 (°C) | 70 |
保护功能 | OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 单盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-powerline-acdc | ||
RAC30-A.pdf | Datasheet | |
RAC30-DA.step | 2D/3D | 2019-7-24 |